Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Fijación mecánica
-
Par (bobina) (in-lbs)
15, 24
-
Par (principal) (in-lbs)
112.5
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Par (auxiliar) (in-lbs)
15, 24
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Conector de cable, Perno UNC 2A de 8-32, Perno 10-32 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNC 2A de 8-32, Conector, Perno UNF 2A de 10-32
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Resistencia de bobina (Ω)
91, 56, 8.76, 90
-
Corriente nominal de contacto (A)
300
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características de la configuración
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
De doble polo y un solo tiro, normalmente abierto, 3 polos y doble tiro, 1 tipo Z, SPST-NC
-
Número de polos de contacto
2, 1
-
Disposición de contactos
DPST-NO, SPST NO DB, SPST, NO
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-A770