Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Fijación mecánica
-
Par (bobina) (in-lbs)
3.3
-
Par (principal) (in-lbs)
20, 24, 75, 56.3
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Par (auxiliar) (in-lbs)
3.3
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Perno 4-40 UNC-2A, Conector de cable
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 10-32 UNC-2A, Perno 8-32 UNC-2A, Perno 1/4-28 UNF-2A, M8 x 1.25
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno 4-40 UNC-2A, Conector
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Resistencia de bobina (Ω)
160, 123, 170
-
Corriente nominal de contacto (A)
60, 25, 200, 100
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
115
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características de la configuración
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
1 forma C, de un solo polo y doble tiro, normalmente cerrado, De un solo polo y doble tiro, 2 forma C, de un solo polo y doble tiro, normalmente cerrado, 4 forma C, de un solo polo y doble tiro, normalmente cerrado
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
SPDT, SPST NO DB
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-NN