Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido
Sí
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Sin blindar
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal
24, 40
-
Número de secciones
1
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
40, 42
-
Número de filas
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm)
.63, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.025, .11
-
Tamaño de contacto
.63mm, 2.8 mm
-
Grosor de terminal tab (mm)
.6, .63
-
Grosor de terminal tab (in)
.024, .025
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
2.54, 5.08
-
Distancia entre pines (in)
.1, .2
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.8, 1
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.031, .04
-
Longitud del conector (mm)
49, 49.8
-
Longitud del conector (in)
1.92, 1.961
-
Ancho del conector (mm)
34.5, 46.1
-
Ancho del conector (in)
1.358, 1.815
-
Altura del perfil desde la PCB
28.3 mm [ 1.114 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
70, 75, 80
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
158, 167, 176
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por reflujo
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
120
-
Método de empaque
Bandeja, Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DCH2623