Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor TSYS01 es un sensor de temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación.  El modelo del sensor funciona con voltaje externo de 5 V. El TSYS01 tiene un modo de reposo de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles a la variación de tensión.

Descripción detallada

Interfaz I²C: el módulo TSYS01 compatible con Grove puede interactuar con el host en el modelo I²C con suministro de 5 V. Tiene un conector de puerto de cuatro pines compatible con Grove configurado para I²C.

Señales de control externas de 5 V: el circuito integrado (IC) funciona como esclavo I²C a través del esquema de conexión I²C estándar de 2 hilos. Debido a que el CI tiene una potencia nominal de 3,6 V, la placa integra los dispositivos necesarios, como un regulador y un desplazamiento del nivel eléctrico, para que las señales de reloj del sistema (SCL) y de datos del sistema (SDA) se puedan conducir directamente desde una fuente de alimentación y líneas I²C de 5 V externas.

Rendimiento

  • Precisión de -5 °C a 50 °C: 0,1 °C
  • Precisión de -40 °C a 125 °C: 0,5 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  • Funcionamiento a 5 V
  • Constante de tiempo: 4 segundos típicos en el aire
  • Tiempo de conversión rápido: 8,22 ms habituales

Especificaciones

  • Medición de la temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Comunicación I²C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Consumo de energía muy bajo

Ventajas

  • Conector de 4 pines compatible con Grove
  • Interfaz I²C
  • Resolución de 24 bits o 16 bits para la temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Temperatura

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0038

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos