Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de presión MS5837 es un sensor de presión y temperatura de salida digital autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor de presión digital MS5837 de 0-2 bares se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos relojes multideporte/natación, rastreadores de ejercicios, computadoras para bicicletas, drones y dispositivos de navegación. El modelo de sensor funciona con voltaje externo de 5V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados de fábrica.

Rendimiento

  • Rango de presión de 0 a 2 bares
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  • Funciona a 5V
  • Módulo de alta resolución de 0,02 mbar (0-2 bares)
  • Tiempo de conversión rápido: 0,5 ms habitual

Especificaciones

  • Mide la presión de 0 a 2 bares
  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Comunicación I²C
  • Totalmente calibrado
  • Conector compatible con arboleda de 4 pines
  • Parámetros almacenados en el chip
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Presión

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0043

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos