Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Montable en superficie
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión
Absoluto
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
1.5 – 3.6
Dimensiones
-
Ancho de producto
3.3 mm [ 0.13 in ]
-
Longitud del producto
3.3 mm [ 0.129 in ]
-
Altura de producto
2.75 mm [ 0.108 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
2
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución
.016
-
Interfaz de salida
I2C
-
Rango de presión de prueba
10 bar
-
Tipo de señal de salida
ADC de 24 bits
-
Precisión de presión
±0.5 mbar
Otro
-
Opciones de sensor
Blindado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0059