Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
2PDT-NC, 3PDT, 3PDT-NC
-
Número de polos
2, 3
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
25, 30, 50, 60, 100, 120
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético, Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Cable – conector, Perno 10-32 UNF-2A, Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conector, Ganchos de soldadura, Perno UNC 2A de 6-32
-
Tipo de conexión de terminal de red
Ganchos de soldadura, Perno 1/4-28 UNF-2A, Perno 10-32 UNF-2A
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DH-PDT-AC-CONT