Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 10-32 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNC 2A de 6-32
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
3
-
Disposición de contactos
SPDT-NO-DB, 3PST
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
60, 50
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
115
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DR-AC-CONT