Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de posiciones  25, 37, 15, 9, 50

Características del cuerpo

  • Tipo de empaque  Junta para conectores contra interferencias electromagnéticas (EMI)

Características del tipo de producto

  • Material de relleno  Aluminio enchapado en plata (Ag/Al), Grafito enchapado den níquel (Ni/C)

Dimensiones

  • Grosor del producto (mm) 1.6, .8

  • Grosor del producto (in) .062, .031

  • Ancho de producto (mm) 74.4, 57.9, 35.8, 72.1, 44.2

  • Ancho de producto (in) 2.929, 2.28, 1.409, 2.839, 1.74

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Características eléctricas

  • Resistencia al petróleo  No, Sí

  • Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm) .008, .05, .012

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EMIG-0009

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos