Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Tapa
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PBT
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FJA0-CCACSD180