Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo, Pin
-
Orientación de contacto
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño, Oro
-
Retención de contacto
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FJA0-CCSBA1