Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga miniatura
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
2 – 10000
-
Rango total (lbf)
.4 – 2000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.5
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±100 mV
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0019