Celdas de carga de compresión y tensión
Las celdas de carga de TE Connectivity se utilizan en aplicaciones de prueba y medición que requieren eficiencia o un empaque único. Nuestra amplia línea de celdas de carga cuenta con galgas extensométricas de lámina para medir la fuerza con bajo costo y alta confiabilidad. Las galgas producen un alto nivel de señal de salida para una baja tensión de funcionamiento utilizando materiales inorgánicos para ofrecer estabilidad a largo plazo. Las celdas de carga se calibran en una variedad de materiales, desde acero inoxidable de alta resistencia hasta aleaciones especiales.
Características del producto
Celdas de carga de TE
- Diseños estándar y personalizados para diversas aplicaciones de prueba y medición
- De fuerza multiaxial, en miniatura y para pruebas automotrices con accesorios
- De compresión y tensión
- Señales de salida en milivoltios (mV), voltaje amplificado y alimentadas por bucle de 4-20 mA
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
±.05
Hasta ±0.05 %FS de precisión
-55°C
Temperatura mínima de funcionamiento
175°C
Temperatura máxima de funcionamiento