Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

A diferencia de los sensores con superficies de aplicación de fuerza plana, la XFC205R incorpora un botón de carga esférico, que se traduce en mediciones más precisas.  Su gran rigidez, para los rangos de tamaño y medición, permite realizar mediciones en aplicaciones dinámicas. Un resorte de alivio de presión fortalece la salida del cable. El elemento de detección está equipado con un puente Wheatstone totalmente compensado por la temperatura y equipado con galgas extensométricas de silicio micromecanizadas de alta estabilidad. La XFC205R cuenta con una base macho M5 roscada, por lo que se instala con facilidad en aplicaciones industriales o de OEM.
Para satisfacer tus necesidades, también ofrecemos sistemas completos de llave en mano. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) están formateados, calibrados y listos para su uso inmediato.
Si lo deseas, podemos proporcionarte documentos de instrucciones para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, y brindarte consejos útiles. 

Beneficios

  • Rangos desde 0-2 hasta 0-200 N [desde 0-0,4 hasta 0-40 lbf]
  • Capacidad de sobrecarga notable
  • Linealidad <0,5 % FS
  • Instalación sencilla con base macho M5 roscada
  • Botón de carga esférico integrado
  • Alta clasificación de IP a pedido
  • Roscas y diseños adicionales a pedido

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de celda de carga de fuerza  Celdas de carga miniatura

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 2 – 200

  • Rango total (lbf) .4 – 40

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.5

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±100 mV

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0020

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos