Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga miniatura
Otro
-
Dirección de fuerza
Voltaje, Compresión
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
2 – 2000
-
Rango total (lbf)
.4 – 400
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
'-15 – 15, 10, 10 – 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.5
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±10 mV/V, ±2 V, ±5 V
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0023