Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El tamaño en miniatura y el peso liviano facilitan las pruebas que requieren tales condiciones.  El elemento de detección está equipado con un puente de Wheatstone con compensación térmica, con galgas extensométricas de silicio micromecanizadas de alta estabilidad. El uso de galgas extensométricas de silicio optimiza el rendimiento de la celda de carga en rangos y frecuencias bajas. TE Connectivity (TE) diseñó otras interfaces mecánicas como la estándar como XFTC300 con dos roscas macho y XFTC320 con dos roscas hembra. A pedido, podemos proporcionarte documentos de instrucciones para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores y brindarte consejos útiles. 

Ventajas

  • Rangos de 0 N - 2 N a 0 N - 2000 N (0,4 lbf a 400 lbf)
  • Tensión y compresión
  • Alta capacidad de sobrecarga 
  • Diseño pequeño y fácil de instalar
  • Mejora opcional de la clasificación IP
  • Rango de temperatura extendido disponible
  • Otras roscas macho/hembra disponibles

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de celda de carga de fuerza  Celdas de carga miniatura

Otro

  • Dirección de fuerza  Voltaje, Compresión

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 2 – 2000

  • Rango total (lbf) .4 – 400

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) '-15 – 15, 10, 10 – 30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.5

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±10 mV/V, ±2 V, ±5 V

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0026

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos