Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
500 – 10000
-
Rango total (lbf)
100 – 2000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.5
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±100 mV, ±50 mV
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0029