Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Como la fuerza que hay que medir en el freno, el embrague, el acelerómetro y los tipos de vehículo varían, contamos con rangos de medición estándar y personalizados.  Con un sistema de desacoplamiento mecánico interno, la precisión es del 1 % F.S., independientemente del punto de aplicación de la fuerza. El amplificador integrado para la salida de alto nivel está disponible como opcional para todas las gamas. Existe una celda de carga del pedal similar con una dimensión más gruesa como el modelo FN2570. Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, trabajamos a menudo con los clientes para diseñar o personalizar sensores para utilización y entornos de prueba específicos. A pedido, podemos proporcionarte instructivos para facilitar la selección y utilización de nuestros sensores y brindarte sugerencias útiles.

Ventajas

  • Rangos de 200 N a 2500 N (40 lbf a 500 lbf) 
  • Armazón de aluminio 
  • Salida del prensaestopa
  • Precisión del 1 %, independientemente del punto de aplicación de la fuerza
  • Compresión únicamente
  • Opción de amplificador integrado
  • Diseño robusto
barra horizontal

Aplicaciones

  • Equipo del vehículo integrado
  • Equipo de banco de pruebas
  • Laboratorio e investigación
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos