Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga forzada
Otro
-
Dirección de fuerza
Voltaje, Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±.4/50
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±.5/50
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
1000 - 100000
-
Rango total (lbf)
200 - 20000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±0.05
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±1 mV/V, ±2 mV/V
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0039