Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

FX1901 es un dispositivo de celda de carga al 1 % con rangos de compresión a escala completa de 10, 25, 50 o 100 y 200 lbf. Esta nueva tecnología de bajo costo permite la detección de fuerza en una clase completamente nueva de productos médicos y de consumo "inteligentes". La tecnología de MEAS, derivada de aplicaciones aeroespaciales exigentes, emplea galgas extensométricas piezorresistivas micromecanizadas fusionadas con vidrio de alta temperatura y una flexión de medición de fuerza de acero inoxidable de alto rendimiento. La tecnología Microfused™ elimina los epóxidos orgánicos sensibles al envejecimiento que se utilizan en los diseños de celdas de carga tradicionales, lo que le proporciona una excelente estabilidad a largo plazo del intervalo y del cero. Al funcionar con tensiones muy bajas, la tecnología de TE proporciona una vida útil del ciclo esencialmente ilimitada, una resolución superior, una gran capacidad de sobrecarga y un rango radiométrico de 20 mV/V. La combinación de flexiones estampadas y galgas extensométricas microminiaturizadas, basadas en sistemas microelectromecánicos (MEMS), permite lograr bajos costos en aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) de alto volumen, que van desde dispositivos médicos desechables hasta aparatos y equipos de ejercicio duraderos. 

Ventajas

  • Diseño de alta confiabilidad para aplicaciones médicas, de dispositivos y de fabricantes de equipos originales (OEM) 
  • Rangos de 10 a 200 lbf 
  • Módulo compacto tipo moneda 
  • Funciones de montaje antirrotación
  • Conformidad con CE 
  • Pequeño
  • Bajo nivel de ruido
  • Resistente: alta capacidad de sobrecarga
  • Salida mV: 20 mV/V nominal
  • Baja desviación con alto ciclo de vida
  • Rapidez
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Se utilizan celdas de carga en aplicaciones de bombas médicas?

Sí. TE Connectivity (TE) fabrica sensores de detección de fuerza y burbujas de aire para aplicaciones de bombas de infusión médicas.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celda de carga de compresión OEM

Características eléctricas

  • Rango total (lbf) 25, 50, 100, 200

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±0.05

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±0.05

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSE0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos