Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

VENTAJAS

  • Noryl resistente de alta calidad
  • Caída de presión mínima
  • Funciona a partir de una pequeña columna de agua
  • Montaje en cualquier eje
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire.
  • Accesorios roscados macho NPT de 3/8 in
  • Combustibles y aceites, Disolventes, Orgánico, Agua hirviendo, Ácidos, Orgánico, Agua potable, Agua desionizada, Ácidos, Inorgánicos, Alcoholes, Agua
  • Archivo de confiabilidad del conmutador de lengüeta de contacto E125629
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB.
  • Material de grado alimenticio

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Conexión a puerto  NPT de 3/8″

  • Frecuencia de conmutación  .6

Características del cuerpo

  • Material de caja  Sulfuro de polifenileno (PPS)

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0013

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos