Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 3-1719040-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | No | - | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Amarillo | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | - | - | - |
| 1-1411325-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 2 | No | En el terminal | Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Gris | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1719256-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -20 – 120 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1438153-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1411001-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1670249-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 70 | No | - | 10 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 6.6 mm | .64 mm, 2.8 mm, 9.5 mm | - | 7.5 A, 30 A | Potencia y señal | Montaje en panel | - | - | Neutro | - | - |
| 1564003-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -40 – 120 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Amarillo | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Neutro | - | - |
| 1719040-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | No | -40 – 120 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Amarillo | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | - | - | - |
| 1419158-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | B | - | - |
| 1438188-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -40 – 120 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1355922-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -40 – 100 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Amarillo | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1411001-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1-1411325-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 2 | No | En el terminal | Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Verde | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A | - | - |
| 1563308-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 24 | No | -40 – 130 °C | 3 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | - | Gris | 7.5 A, 10 A, 30 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | - | A | - | - |
| 2272431-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 2.54 mm | .63 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A | - | - |
| 1456985-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | 1 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1456987-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | C | - | - |
| 1488903-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | - | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | C | - | - |
| 1823347-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 5.1 mm | .63 mm, 1.5 mm | Negro | 7.5 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | 1 | - | - |
| 1411168-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 1411169-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | - | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 1419158-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1924639-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 100 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | - | 1 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | B | - | - |
| 2-1419158-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1452203-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -40 – 120 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .63 mm, 6.3 mm | Negro | 7.5 A, 40 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A | - | - |
| 1456985-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | 1 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | C | - | - |
| 1452601-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | No | -40 – 120 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | - | Negro | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutro | - | - |
| 1456985-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | 1 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1411169-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | - | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 24 V | C | - | - |
| 1420011-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 100 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1438031-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | - | - | - | - |
| 1452015-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -40 – 120 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 14 V | B | - | - |
| 1452015-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -40 – 120 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 14 V | H | - | - |
| 1452187-1 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | No | -40 – 100 °C | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | A | - | - |
| 1452598-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | No | -40 – 120 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutro | - | - |
| 1456983-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | - | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 2-1419158-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1563307-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 24 | No | -40 – 130 °C | 3 | No | En el terminal | Cable a cable | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | Gris | 7.5 A, 10 A, 30 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1438153-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | B | - | - |
| 1456987-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | D | - | - |
| 1-1411325-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | - | 2 | No | En el terminal | Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Marrón | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | C | - | - |
| 1456867-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | No | -40 – 125 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1456983-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | - | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A | - | - |
| 1456983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A | - | - |
| 1-1419158-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1419158-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | No | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1438153-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A | - | - |
| 1-1452015-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -40 – 120 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.54 mm | .64 mm | Negro | 7.5 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 14 V | B | - | - |