Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie de conectores GRACE INERTIA de TE Connectivity (TE)  ofrece la variedad de diseño que se requiere para una conectividad ininterrumpida. Los conectores GRACE INERTIA emplean un mecanismo de bloqueo de inercia para completar simultáneamente el circuito y "bloquear" el conector, lo que es una excelente solución para eliminar el error humano durante el ensamblaje.

Características del producto

  • El diseño de contacto de doble haz proporciona un buen contacto y durabilidad, y la serie presenta cuatro variedades de métodos de inserción y colores. Diseño ergonómico que permite un montaje sencillo. 
  • Los conectores GRACE INERTIA están fabricados con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Contactos sin lengüeta que evitan enganches o enredos.
  • Disponibles en configuraciones de cable a placa y de cable a cable.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable conductor  De varios hilos

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250, 300, 600

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250, 600

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab (mm) .7, 1.2, 3.1

  • Ancho de terminal tab (in) .027, .047, .122

  • Grosor de terminal tab (mm) .5, .8

  • Grosor de terminal tab (in) .02, .3

  • Orientación de contacto  Recto

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm) .8, 2.54

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin) 31.49, 100

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Brillante

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Preestaño

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4, 7, 15, 20

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 1.5 – 2.5, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161, .059 – .099

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 20, 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .52, .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  2000, 5000, 6000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-G7534-R2435

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos