Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones  6, 8, 12, 10, 4, 3

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1000, 1500, 500, 2500

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Dimensiones

  • Distancia entre filas  4.12 mm [ .162 in ]

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 3.5, 3.3

  • Distancia entre pines (in) .138, .129

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio para conector  Placa de bloqueo doble

  • Función de los accesorios de herraje  Enganche, bloqueo y retención

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro, Rojo

  • Material primario del producto  PBT GF20, Nailon 6/6 con 20 % de fibra de vidrio (GF20)

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-G7534-T669

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos