Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de alimentación rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Número de posiciones de señal
0
-
Número de filas
1
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
1 µm [ 39.37 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
-
Color de la carcasa
Azul, Natural, Rojo
-
Material de la carcasa
Nailon 66 con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón, Carrete, Carrete, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G7534A-H342