Los cabezales de interconexión de alto rendimiento de 2,0 mm son el cabezal macho de la familia de productos de interconexión de alto rendimiento de 2,0 mm. Están disponibles en una sola fila con 2 a 15 posiciones, doble fila con 6 a 32 posiciones, una orientación vertical o de ángulo recto, estilo de montaje SMT o DIP y se aparean con una carcasa de receptáculo hembra. Las interconexiones de alto rendimiento se pueden utilizar en varios sectores industriales, incluidos los de equipos comerciales y minoristas, industriales, dispositivos de consumo y médicos. Las aplicaciones comunes para las interconexiones de alto rendimiento son copiadoras, impresoras, electrodomésticos, controles industriales, computadoras portátiles, consolas de videojuegos y monitores médicos.
Número de posiciones: de 2 a 15 en caso de una sola fila y de 6 a 32 en caso de doble fila
Disponible en una sola fila o en doble fila
Estilo de montaje: SMT o DIP
Disponible con orientación vertical o de ángulo recto
Aplicaciones selectas
Equipos empresariales
Máquinas industriales
Aplicaciones de cable a placa
Paneles de pantalla de plasma
Monitores LCD
Equipos electrónicos pequeños
En cualquier parte donde se enruten señales o alimentación
Preguntas frecuentes
Características y requisitos
P: ¿Qué calibre de alambre (AWG) utilizarás?
R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerda que cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.
P: ¿Transfieres señal o menor potencia a través de tu dispositivo? R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en múltiples aplicaciones en muchas industrias
P: ¿Tu aplicación tiene un ventilador, un motor, un interruptor, una pantalla, una luz o cualquier otro dispositivo simple? R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar este tipo de artículos auxiliares.
P: ¿Requiere la aplicación una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo? R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, la línea de productos HPI de 2,0 mm de TE ofrece una característica de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.
P: ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la aplicación? R: Es imperativo que le solicites al cliente los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación. La corriente, que se expresa en amperios, suele ser el factor principal al seleccionar un producto de cable a placa de paso pequeño. Otra información que debes tomar en cuenta incluye la temperatura de funcionamiento, el espacio real en la PCB, las limitaciones de altura del perfil, las restricciones de material, etc.
P: ¿Qué herramientas están disponibles para aplicar los productos de cable a placa de TE? R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visita Máquinas y herramientas para conocer qué máquinas y herramientas cumplen con tus necesidades.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de conector PCB Cabezal para montaje PCB
Sistema de conectores Cable a placa
Tipo de conector de pines para PCB Parcialmente blindado, Totalmente blindado
Sellable No
El conector y el contacto se conectan a Placa de circuito impreso
Tipo de producto del conector Conjunto de conector
Características de la configuración
Número de columnas 3, 10
Número de posiciones cargadas 3, 10
Condición de carga de contacto de conector Completamente cargado, Instalados de forma selectiva
Orientación del montaje en PCB Ángulo recto, Vertical