Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de núcleo
Jaula
-
Clase de designación
DH
-
Perfil de aleta
Alterno
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV)
3.3, 21, 26.2, 31.4, 34.2, 39.5, 59, 65.6, 69.7, 78.5, 89, 98.4, 102.6, 108.7, 118.3, 135.4
-
Corriente de cortocircuito (kA)
40
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV)
1, 6, 8, 9.6, 10.4, 12, 18, 20, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 41
-
Qrs (C)
.5
-
Voltaje nominal (Ur) (kV)
1.3, 8, 10, 12, 13, 15, 22.5, 25, 29.9, 30, 34, 36.3, 37.5, 39, 41.5, 45, 51
-
Tensión residual de rayo – 1/20 µs @ 10 kA (kV)
101.2, 111.9, 116.7, 123.6, 134.5, 154, 23.9, 29.8, 3.4, 35.7, 37.5, 44.9, 64.6, 74.6, 79.3, 89.3
-
Corriente de descarga (nominal) (kA)
10
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV)
106, 190, 204, 228, 250
Características del cuerpo
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12
-
Solidez de la viga - SSL (kN)
350
Dimensiones
-
Diámetro externo de la aleta (mm)
123, 137
-
Diámetro externo de la aleta (in)
4.84, 5.39
-
Diámetro interno de la aleta (mm)
104, 107
-
Diámetro interno de la aleta (in)
4.09, 4.21
-
Peso del producto (kg)
1.8, 3.25, 4, 4.5, 5
-
Altura de producto (mm)
183, 316, 343, 383, 423
-
Línea de fuga (mm)
380, 830, 970, 1125, 1279
-
Línea de fuga (in)
14.96, 32.68, 38.189, 44.291, 50.354, 380, 664
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV)
110, 122, 47, 93, 98
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Distribución
Estándares de la industria
-
Grado BIL (kV)
106, 190, 204, 228, 250
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HDA