Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH)
0 – 100
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad
RHT
-
Tipo de señal de interfaz
Analógico
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (máximo) (V)
3.8
-
Consumo actual (mA)
.014
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HSC0003