Sensores de temperatura y humedad para identificar la humedad con precisión
Basados en una celda capacitiva única, nuestros sensores de temperatura y humedad están diseñados para aplicaciones de alto volumen donde se necesita medición de humedad.
Características del producto:
Capacidades de la línea de sensores de humedad de TE
- Curva de respuesta lineal estricta a través de la humedad (0-100 %) y la temperatura (-40 a 125 °C) respectivamente
- Polímero específico combinado con inclinación de calibración y habilidades de compensación
- Tiempo de respuesta líder en la industria (T63 % en 2 segundos)
- Tiempo de respuesta de T63 % en 5 segundos, incluso después de la condensación, con el que se logra el mejor rendimiento general del sistema en su clase.
- Membrana de filtro opcional especialmente diseñada para entornos hostiles
- Estructura de matriz específica, sellada con clasificación IP67 y opciones de filtro
- Incluso después de una exposición a alta humedad o eventos de condensación
±2%
Precisión típica
2 sec
tiempo de respuesta; 5 segundos después de la condensación
IP67
Protección de entrada con filtro