Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Doble pared, Pared única

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Politetrafluoroetileno (PTFE)

Dimensiones

  • Longitud del producto  13 mm [ .512 in ]

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 2.26, 2.84, 4.52

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .088, .111, .112, .177

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.1, 6.4

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .094, .122, .251

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 4.52 – 6.4, 2.26 – 2.4, 2.84 – 3.1

  • Rango de tamaño de tubo (in) .112 – .122, .088 – .094, .111 – .122, .177 – .251

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja, Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-AT053

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos