Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Ácido de batería, Agua, Anticongelante, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Transparente, Verde
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .1, .15, .2
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .006, .008
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.5, .55, .65, .8, .95, 1.05
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.02, .021, .026, .031, .037, .041
-
Longitud del producto (mm)
40, 65
-
Longitud del producto (in)
1.575, 2.56
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.031, .047, .062, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .63, .784
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.031 – .062, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .094 – .188
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
65
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-LSTT2