Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite de motor, Anticongelante, Combustible diésel, Fluido de dirección asistida, Fluido de transmisión automática (ATF), Gasolina sin plomo, Líquido de frenos
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad
Flexible, Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia)
.1 mm [ .004 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal)
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto (mm)
110, 205
-
Longitud del producto (in)
4.33, 8.07
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.118, .157, .197, .236, .315, .39, .472, .551
Condiciones de uso
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Corrugación, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
América, Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Encapsulado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU., República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-NETM1000