Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Pared única

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite de motor, Anticongelante, Combustible diésel, Fluido de dirección asistida, Fluido de transmisión automática (ATF), Gasolina sin plomo, Líquido de frenos

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

  • Flexibilidad  Flexible

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 6, 8, 10

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .236, .315, .39

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Protección contra salpicaduras

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135, -40 – 150

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Corrugación, Fluidos, Protección contra la tensión

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Encapsulado

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  EE. UU.

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-NETM2000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos