Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Transparente, Verde, Violeta
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .23, .3, .4
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .009, .012, .016
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.4, .45, .5, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.14, 1.4
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .055
-
Longitud del producto (mm)
20, 25, 28, 30, 40, 50, 63.5, 70, 95, 100, 140, 200, 1220
-
Longitud del producto (in)
.787, .984, 1.102, 1.181, 1.575, 1.969, 2.5, 2.75, 2.756, 3.74, 3.937, 5.512, 7.874, 48.03, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 51
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.024, .031, .047, .063, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 1, 2.008
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31, 38, 50.8, 51, 102
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.047, .063, .094, .126, .189, .25, .252, .374, .5, .748, 1, 1.22, 1.496, 2, 2.008, 4.016
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
51 – 102, 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 4.74 – 9.5, 1.6 – 3.2, 25.4 – 50.8, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.024 – .047, .748 – 1.496, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .63 – 1.22, .125 – .25, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .047 – .094, .1 – 2.008, .5 – 1, 2.008 – 4.016, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Carrete, Carrete plano, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-2