Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Transparente, Verde, Violeta
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .1, .12, .15, .2, .23, .3, .4, .5
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .005, .006, .008, .009, .012, .016, .02
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.15, 1.27, 1.4, 1.52
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .05, .055, .06
-
Longitud del producto (mm)
18, 20, 27, 40, 45, 50, 58, 65, 1220
-
Longitud del producto (in)
.708, .787, 1.57, 1.574, 1.772, 1.968, 2.283, 2.55, 48.03, 48.031, 685.8
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.58, .6, .8, 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 38, 38.1, 50.8, 51, 63.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.023, .024, .031, .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .63, .748, 1, 1.496, 1.5, 2, 2.008, 2.5
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31, 38, 51, 76, 76.2, 101.6, 102, 127
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.008, 2.992, 3, 4, 4.016, 5
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
51 – 102, 50.8 – 101.6, 1.17 – 2.36, .8 – 1.6, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 25.4 – 51, 63.5 – 127, 9.5 – 19.1, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 19 – 38, .58 – 1.17, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, 2 – 4, 2.5 – 5, .023 – .046, .187 – .375, .63 – 1.22, .375 – .75, .046 – .093, .1 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95, 108
-
Flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121, 134
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Carrete, Carrete plano, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-3