Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra cinta aislante de barra colectora de alto voltaje Raychem HVBT está diseñada para combinar la integridad de un tubo termocontraíble con la versatilidad de los productos envolventes. Esto es fácil y rápido de instalar. Tras la aplicación de calor, las cintas se encogen y el revestimiento adhesivo se derrite, amalgamando las capas superpuestas para producir un sello completo de vuelta a vuelta. Una sola capa de la cinta aislante de barra colectora de alto voltaje, dos tercios superpuesta, proporcionará resistencia al voltaje de CA (protección contra descargas disruptivas) a al menos 17,5 kV aumentando a 36 kV si se aplica una segunda capa.

Aunque la cinta aislante de la barra colectora se adherirá a sí misma y a otros materiales aislantes, no se adherirá al metal o la porcelana, lo que permite una fácil extracción para el mantenimiento. Esta cinta ofrece una solución simple y efectiva a los problemas de aislamiento de reacondicionamiento de barras colectoras, particularmente cuando los equipos existentes no se pueden desmantelar. Se puede utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instalan fácilmente en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas. 

bar

Características principales

  • Compatible con todos nuestros sistemas de mejora de aislamiento de voltaje promedio de Raychem
  • Fácil de aplicar utilizando equipos fácilmente disponibles
  • Uso en interiores y exteriores
  • Propiedades antifugas
  • Temperatura de funcionamiento continua de hasta 90 °C
  • Versátil y flexible a temperaturas tan bajas como -40 °C
bar
bar
  1. Cómo instalar HVBT para Raychem de TE

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra cinta aislante para barra colectora de alto voltaje (HVBT).

bar
bar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿TE ofrece capacitación en instalación para la cinta aislante de barra colectora de alto voltaje Raychem HVBT de TE?

Respuesta: Sí, ofrecemos capacitación en instalación para los productos de nuestra gama de soluciones de protección de activos y vida silvestre, incluidas las cintas aislantes de barras colectoras de alto voltaje. Puedes encontrar más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿De qué están hechas las cintas aislantes de barras colectoras de alto voltaje?

Respuesta: Estas cintas incorporan nuestra tecnología de contracción térmica Raychem. Están hechos de materiales poliméricos termoplásticos especialmente formulados que se encogerán para producir un sello completo de vuelta a vuelta tras la aplicación de calor.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas del HVBT?

Respuesta: Estas cintas aislantes son fáciles y rápidas de instalar, sin necesidad de desconexión. Una sola capa de cinta, dos tercios superpuesta, puede proporcionar una resistencia de voltaje de CA de al menos 17,5 kV, aumentando a 36 kV cuando se aplica una segunda capa.

 

Pregunta: ¿Dónde se puede utilizar la cinta aislante de barra colectora de alto voltaje?

Pregunta: Esta cinta se puede utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instala fácilmente en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas. Ofrece una solución simple y efectiva a los problemas de aislamiento de reacondicionamiento de barras colectoras, particularmente cuando los equipos existentes no se pueden desmantelar.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 36

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina

  • Color del producto  Rojo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 25, 50, 100

  • Ancho de producto (in) .98, 1, 2, 3.93, 4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 90

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVBT

Documentos Relacionados