Pregunta: ¿TE ofrece capacitación en instalación para la cinta aislante de barra colectora de alto voltaje Raychem HVBT de TE?
Respuesta: Sí, ofrecemos capacitación en instalación para los productos de nuestra gama de soluciones de protección de activos y vida silvestre, incluidas las cintas aislantes de barras colectoras de alto voltaje. Puedes encontrar más información en TE.com/trainingcenter.
Pregunta: ¿De qué están hechas las cintas aislantes de barras colectoras de alto voltaje?
Respuesta: Estas cintas incorporan nuestra tecnología de contracción térmica Raychem. Están hechos de materiales poliméricos termoplásticos especialmente formulados que se encogerán para producir un sello completo de vuelta a vuelta tras la aplicación de calor.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas del HVBT?
Respuesta: Estas cintas aislantes son fáciles y rápidas de instalar, sin necesidad de desconexión. Una sola capa de cinta, dos tercios superpuesta, puede proporcionar una resistencia de voltaje de CA de al menos 17,5 kV, aumentando a 36 kV cuando se aplica una segunda capa.
Pregunta: ¿Dónde se puede utilizar la cinta aislante de barra colectora de alto voltaje?
Pregunta: Esta cinta se puede utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instala fácilmente en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas. Ofrece una solución simple y efectiva a los problemas de aislamiento de reacondicionamiento de barras colectoras, particularmente cuando los equipos existentes no se pueden desmantelar.