Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
Mejora la confiabilidad de la red y minimiza el tiempo de inactividad mediante el monitoreo de fallas y de fallas a tierra en conductores monofásicos de hasta 52 kV
El indicador de corriente de falla direccional Kries IKI-23 de TE Connectivity está diseñado para celdas de media tensión y líneas subterráneas de distribución y transmisión de 3 a 52 kV. La detección eficiente de fallas y una respuesta inmediata son cruciales para mantener la confiabilidad de tu red eléctrica. Nuestro indicador de falla Kries IKI-23 está diseñado para monitorear cortocircuitos, interrupciones temporales y fallas a tierra en redes eléctricas subterráneas monofásicas o trifásicas, lo que ayuda a los operadores de la red a restaurar la energía con rapidez después de cortes de energía repentinos.
Combinado con nuestro sistema de detección de voltaje CAPDIS, el IKI-23 es capaz de brindar una indicación precisa de fallas direccionales. Esta característica avanzada hace posible a los operadores identificar con rapidez y precisión la dirección de la falla, lo que reduce de manera significativa el tiempo requerido para localizarla y aislarla.
El IKI-23 está diseñado para brindar durabilidad, cumple con los estándares IEC e IEEE y su diseño garantiza un rendimiento uniforme en condiciones extremas de –25 °C a +55 °C (–13 °F a +131 °F), lo que mejora la confiabilidad de la red y reduce los costos.
Nuestro IKI-23 está diseñado para una integración de una sola pieza y se adapta con facilidad a los sistemas actuales con una interrupción mínima. El sencillo proceso de instalación hace posible un montaje y configuración rápidos, lo que representa ventajas inmediatas tanto en la confiabilidad de la red como en tiempos de inactividad más cortos.
Detección de fallas direccionales y no direccionales con CAPDIS
Pregunta: ¿Qué es un indicador de falla direccional?
Respuesta: Un indicador de falla direccional es un dispositivo que se utiliza en las redes eléctricas para detectar e indicar la dirección de una falla. Esto ayuda a los operadores a localizar y aislar las fallas con rapidez, lo que minimiza el tiempo de inactividad y mejora la confiabilidad de la red eléctrica.
Pregunta: ¿Cómo funciona el Kries IKI-23 de TE Connectivity?
Respuesta: Este de dispositivo utiliza sensores para detectar niveles anormales en la corriente y luego proporciona una señal cuando se detecta una falla, lo que ayuda a identificar su ubicación de con rapidez.
Pregunta: ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el IKI-23?
Respuesta: La localización rápida de fallas identifica con rapidez la dirección de la falla y reduce el tiempo necesario para localizar y reparar problemas, lo que conduce a las siguientes ventajas:
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de falla estándar y uno direccional como el IKI-23?
Respuesta: Un indicador de falla estándar detecta la presencia de una falla, pero no indica su dirección. Un indicador de falla direccional no solo detecta la falla, sino que también muestra la dirección en la que se ha producido y ofrece información más precisa para la resolución de problemas.
Pregunta: ¿Qué tipo de mantenimiento requiere el Kries IKI-23 de TE Connectivity?
Respuesta: El IKI-23 está diseñado para un bajo mantenimiento. Se recomiendan inspecciones periódicas y comprobaciones de la batería para garantizar un rendimiento óptimo, pero el dispositivo en sí está diseñado para ofrecer durabilidad y confiabilidad a largo plazo.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.