Se precisa monitorear la red para mantener la red de distribución de energía eléctrica en funcionamiento. Nuestras soluciones de monitoreo de red hacen posible que las empresas de servicios públicos e instalaciones industriales identifiquen fallas y conexiones débiles en la red, proporcionando una herramienta efectiva para el monitoreo de energía y la administración de activos. Hacen que las actualizaciones costosas y laboriosas en toda la red sean innecesarias y, en consecuencia, mejoran la confiabilidad de la red, que se mide por el índice de duración promedio de interrupción del sistema (SAIDI).
Localizar una falla en cientos de kilómetros de redes eléctricas es un reto para cualquier propietario de una red de distribución. Las interrupciones en la red eléctrica provocadas por el deterioro de las infraestructuras, los fenómenos meteorológicos extremos, la interacción con la fauna, la creciente demanda de energía o los conductores caídos pueden causar cortes en el suministro eléctrico con elevadas corrientes de falla. Estos cortes de energía no programados deben resolverse con rapidez para minimizar el impacto en los consumidores; sin embargo, localizar una falla suele costar tiempo y dinero.
4.7h
El promedio anual total de horas de interrupción del servicio de electricidad por cliente en los EE. UU.
1.5h
La duración promedio de una interrupción por cliente, excluidos los eventos importantes.
$100k
El costo promedio por hora del corte de energía de un servicio público.
Contamos con más de 65 años de experiencia en accesorios para cables y una gama completa de conectores y terminaciones Raychem para aplicaciones en celdas e interruptores. Se adaptan prácticamente a cualquier tamaño de cable o producto instalado y cuentan con un rendimiento confiable en las condiciones medioambientales más difíciles.
Nuestros accesorios para cables Raychem, junto con nuestros dispositivos Kries, hacen posible para nuestros clientes obtener datos cruciales sobre sus redes, lo que ayuda a prevenir fallas y reduce tanto el SAIDI como el índice de frecuencia de interrupción promedio del sistema (SAIFI). En lugar de implementar actualizaciones costosas y laboriosas en redes, los dispositivos de monitoreo de la red pueden identificar fallas y conexiones débiles , lo que proporciona una solución efectiva con una fracción de la inversión. Nuestras soluciones pueden integrarse en proyectos nuevos y de remodelación o ampliación.
Obtén una breve descripción de nuestros productos para redes inteligentes y una nueva ilustración desde la transmisión hasta la distribución de energía.
Con la reciente adquisición de Kries, un pionero establecido en sistemas de redes inteligentes, ahora contamos con indicadores de corriente de falla que se pueden instalar con facilidad en puntos estratégicos de tu red. En caso de cortocircuito, el indicador de fallas para redes eléctricas aéreas IKI (IKI‑OH) envía una señal óptica LED para que los operadores de la red puedan localizar, reparar y restaurar la energía a la red con facilidad. También contamos con una combinación de modelos de comunicación, el IKI‑OH‑Butler y el IKI‑OH‑Radio, que hacen posible enviar información a un centro de control de distribución a distancia. Nuestras soluciones te ayudan a reducir las interrupciones no programadas en el suministro eléctrico con eficiencia para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red.
Nuestras soluciones Kries te ayudan a maximizar el rendimiento de los interruptores, mejorar la transparencia de la red y reducir el tiempo de inactividad. Los indicadores de corriente de falla en el interruptor monitorean en tiempo real el flujo de corriente eléctrica, y detectan y localizan rápidamente las fallas. Son cruciales para mantener la seguridad y la confiabilidad operativas. Al identificar anomalías como cortocircuitos o fallas a tierra, estos indicadores hacen posible una acción rápida para aislar las fallas, mitigando los posibles daños y el tiempo de inactividad.
Nuestros sistemas de detección de voltaje Kries brindan mayor seguridad para el personal durante las operaciones en sitio. En las sofisticadas redes de distribución de energía actuales, en particular en los sectores de media y alta tensión, detectar la tensión es crucial para garantizar la disponibilidad de la red. Nuestras soluciones Kries monitorean y detectan la presencia de voltaje de una manera segurs, lo que es esencial para mejorar la confiabilidad del sistema. Los modernos sistemas de detección de voltaje, que se instalan con facilidad mediante sensores capacitivos u óhmicos en cualquier unidad de distribucióm en anillo, hacen posible monitorear la presencia o ausencia de voltaje con seguridad. Además, garantizar la seguridad del personal que trabaja en condiciones peligrosas es primordial.
Nuestros conectores separables Raychem y nuestras terminaciones enchufables son fáciles de instalar, compactos y adaptables a la mayoría de los tipos de cables para reducir el tiempo y los costos de instalación. También son compatibles con nuestros dispositivos de monitoreo Kries.