Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración de la matriz de puertos
1 x 1
-
Número de posiciones
8
-
Densidad de contacto para conector
Alta
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones cargadas
8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
Sí
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Montaje en superficie (SMT) + Orificio pasante
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
100, 70
-
Método de empaque
Caja y bandeja, Bandeja
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento
Cat. 5e
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Productos de jacks y conectores modulares
Miniconectores de E/S para aplicaciones industriales
-
Estilo de conector modular
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
-
Color de la carcasa
Negro
-
Entrada de acoplamiento
Superior
-
Material de la carcasa
LCP
Características del cuerpo
-
Material de la protección
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño sobre níquel, Níquel
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s)
100, 1000, 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
De mantenimiento en sitio
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-IN291-M6641F