Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Nuestros conectores perforantes de aislamiento principal P3X/P4X están diseñados para líneas aéreas aisladas. Están hechos de conductores trenzados de aluminio y/o cobre. Las cuchillas de cobre chapadas en estaño (P3/P4) están incrustadas en el cuerpo del conector y rodeadas con un compuesto de sellado que garantiza un contacto eléctrico resistente a la intemperie en redes de distribución aéreas de bajo voltaje.
El cuerpo de los principales conectores perforantes de aislamiento de servicio está hecho de plástico con fibra de vidrio que presenta alta resistencia a los rayos UV y buenas propiedades mecánicas.
Una sola tuerca de control de torsión une las dos mitades del conector y se corta cuando los dientes han perforado el aislamiento y han entrado en contacto con las hebras del conductor. El perno está totalmente aislado y permite la instalación en línea en vivo excepto descarga.
Todos nuestros conectores aislantes de perforación están diseñados y probados para adaptarse a la mayoría de los tipos de cables fabricados de acuerdo con la norma europea HD 626, independientemente de si los cables están aislados con XLPE, PE o PVC. Los productos se prueban de acuerdo con especificaciones nacionales como NFC 33 020, ANSI C119.5 y la norma europea EN 50483-4.
Estos estándares incluyen pruebas para verificar un funcionamiento confiable incluso en los entornos más hostiles:
Pregunta:¿ Cuándo debo usar los conectores perforantes de aislamiento principal IPC-P3X-P4X de TE?
Respuesta: Nuestros conectores perforantes de aislamiento principal están diseñados específicamente para la conexión principal a principal en líneas de conectores aéreos agrupados de bajo voltaje. También se pueden utilizar con 1500 V, CC teniendo en cuenta que la capacidad de carga máxima del P3X y P4X será respectivamente de 350A RMS y 550A RMS.
Pregunta: ¿Los conectores perforantes de aislamiento principal requieren pelado de cables antes de la instalación?
R: No, estos conectores se instalan fácil y rápidamente. Tienen cuchillas de cobre chapadas en estaño que perforarán el aislamiento del cable sin necesidad de cortar el aislamiento.
Pregunta: ¿Cuál es el proceso de instalación de los conectores perforantes de aislamiento principal?
Respuesta: Una sola tuerca de control de torsión une las dos mitades del conector y se corta cuando los dientes han perforado el aislamiento y han entrado en contacto con las hebras del conductor.
Pregunta: ¿Es posible reutilizar un conector perforante de aislamiento principal que ya se ha instalado?
Respuesta: No, nuestros conectores perforantes de aislamiento principal no están diseñados para ser reutilizados después de su desmontaje.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.