Innovaciones confiables y duraderas para redes de distribución industriales.
Ver grabaciónTu red eléctrica aérea es esencial para suministrar electricidad a millones de personas y empresas a través de miles de millas y kilómetros y bajo cualquier tipo de condiciones climáticas extremas. Puedes contar con nosotros para ayudarte a conectarte y protegerte contra amenazas externas. Hemos apoyado a las empresas de servicios públicos durante más de 60 años, diseñando soluciones e innovando con nuevas tecnologías para garantizar la continuidad de la energía y minimizar el riesgo de cortes de energía no planificados. Nuestras soluciones están probadas en el campo para entornos hostiles y se pueden personalizar según tus requisitos si la solución no está en nuestra gama.
100
promedio de rayos en la Tierra por segundo
$18B
pérdida por cortes eléctricos causados por animales cada año
25%
de los incendios asociados a los sistemas de distribución pueden prevenirse con los controles de ingeniería adecuados
Monitorear kilómetros de líneas aéreas es un reto para cualquier propietario de una red de distribución. Las interrupciones de la red provocadas por el envejecimiento de las infraestructuras, los fenómenos meteorológicos extremos, la interacción con la fauna o la caída de conductores pueden causar interrupciones del suministro eléctrico con elevadas corrientes de falla. Estos cortes de energía imprevistos deben resolverse rápidamente para minimizar el impacto en los consumidores, pero localizar una falla suele costar tiempo y dinero.
A través de nuestra reciente adquisición de Kries, un pionero establecido en sistemas de redes inteligentes, ahora ofrecemos indicadores de corriente de falla que se pueden instalar fácilmente en puntos estratégicos de tu red. En caso de cortocircuito, el indicador de fallas IKI-Overhead (IKI-OH) envía una señal LED óptica para que los operadores de la red puedan localizar, reparar y restaurar fácilmente la energía a la red. También ofrecemos una combinación de versiones comunicantes, el IKI-OH-Butler y el IKI-OH-Radio, que permiten informar a distancia a un centro de control de distribución. Nuestras soluciones te ayudan a reducir eficazmente las interrupciones imprevistas del suministro eléctrico, lo que mejora la fiabilidad y resiliencia de la red.
Desde la transmisión hasta la distribución y las redes urbanas, somos tu única fuente para una amplia gama de necesidades de conectividad, aislamiento, protección, monitoreo y capacitación sobre la instalación. Nuestros productos son confiables en todo el mundo por su fiabilidad de "instalar y olvidar" y se basan en décadas de experiencia en el trabajo con empresas de servicios públicos de todo el mundo. Nuestra gama incluye marcas de confianza como los accesorios para cables Raychem, los conectores AMP y los sistemas de red inteligente Kries.
Descubre nuestra oferta de productos para tus líneas aéreas y obtén una visión general de dónde encajan.
Nuestros expertos de TE y nuestra red de distribuidores autorizados pueden apoyarte dondequiera que te encuentres para ayudarte a seleccionar las soluciones más adecuadas para tu fuente de alimentación.
Colabora con nuestro equipo de ingeniería para crear una solución personalizada. Nuestros equipos de investigación y desarrollo tienen años de experiencia y miles de patentes que se pueden aprovechar para tus necesidades.
Probamos soluciones personalizadas en nuestros laboratorios para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad.
Ofrecemos cursos de capacitación sobre la instalación personalizados y evaluaciones de competencia para instaladores, capacitadores y supervisores.
Los cortes eléctricos y los riesgos de incendio se pueden reducir con un aislamiento efectivo de los elementos de alto riesgo de las líneas aéreas. Aislamos millones de millas y kilómetros de conductores desnudos en líneas de distribución en todo el mundo. Nuestras cubiertas para aves rapaces, cubiertas cortadas para fusibles, reconectadores y cubiertas de distribución protegen el equipo montado en el poste del contacto accidental y momentáneo de aves que anidan y se posan y los desechos de la tormenta. La mayoría se pueden instalar en equipos energizados y están disponibles en diseños de una sola pieza para una gestión completa de la vida silvestre y la vegetación.
Nuestra gama de productos Raychem incluye sistemas de tubos, cintas, láminas, cubiertas preformadas y barreras. Ofrecemos soluciones rentables y fáciles de instalar para prevenir cortes eléctricos causados por aves, animales y el clima. Nuestras cubiertas de línea y conductores también protegen las líneas aéreas contra el choque de la vegetación, lo que evita que comiencen incendios forestales.
Nuestros conectores AMPACT utilizan la tecnología de presión de cuña para ayudarte a superar las limitaciones físicas y eléctricas impuestas por los conectores tradicionales de compresión o atornillados. Nuestros conectores de perforación de aislamiento integran un cabezal de corte que se romperá cuando se aplique el par correcto para garantizar una conexión eléctrica confiable sin dañar el cable.
Nuestra gama de productos aislantes y descargadores de sobretensiones ofrece una amplia variedad de aisladores poliméricos, de porcelana e híbridos. Están probados en el campo para proteger tu instalación en muchas aplicaciones contra cortes eléctricos causados por el clima.
Nuestras terminaciones termocontraíbles y contráctiles en frío de Raychem manejan el voltaje eléctrico a largo plazo. Fácil de instalar con alta fiabilidad gracias a nuestra ciencia de materiales.