Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión  1.56 mm [ .061 in ]

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  800

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Triangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarizado

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3

  • Número de filas  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro, Azul, Gris, Blanco

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  8.66 mm [ .34 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J4A-DRC3

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.