Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a dispositivo, Cable a motor
-
-
Tipo de producto de los portalámparas LED
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas
Ajuste de atenuación (perfil lineal), Compatible con ópticas, Controlador en placa, Habilita la compatibilidad con Zhaga, No programable, Protección térmica
-
Número de posiciones
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
48
Características del cuerpo
-
LED compatible
Bridgelux V18, Citizen CLL030-1212A1-50KL1A1, Citizen CLL032-1205A5-303M1A2, Citizen CLL034-1205C4, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL038-1208C4, Citizen CLL720-1206C1, Citizen CLU711-1204C1, Citizen CLU721-1206C1, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CMT 1945, Edison Opto 2PHE20CW27P34001, Edison Opto 2PHE20CW38P34001, Edison Opto 2PHE30CW27P34001, Edison Opto 2PHE30CW38P34001, Edison Opto HE CR Serie 180, Edison Opto HM CR Serie 190, Edison Opto Serie SL, Everlight 1919, Everlight EAHP Serie 2024, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lumileds 1202, Lumileds 1202, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1203CRSP, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds L2C5-XXXX-1204, Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Lumileds LCHCI-3070-1205, Lumileds LCHCI-XXXX-1204, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN 4, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN 4, Luminus CXM-11-XH00, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z, Osram s13 Generación II, Osram S15, Osram S19 GW KAHLB2.CM, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Panasonic DSM099, Panasonic DSM124, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Samsung LC040C, Seoul SDWX2F1C, Seoul SDWx3F1C, Sharp Mega Tuneable blanco GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Soleriq serie 19, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G5-LES17
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Miniconector CT
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-L97-T98