Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Reduce la complejidad del sistema. El soporte LED LUMAWISE Drive de tipo Z50 de la serie On/Off es ideal para usarse en iluminaciones focales y de rieles. Integra el soporte y el controlador DC/DC en un solo producto que ofrece a los diseñadores de iluminación la posibilidad de desarrollar sistemas de iluminación compactos, estéticos y prácticos.
Hasta hace poco, la mayoría de los controladores LED se alojaban en cajas separadas que a menudo eran más grandes que la lámpara misma y se montaban en el costado de la luminaria, lejos de la fuente de luz. Esta configuración requería un cableado entre la fuente de luz y el controlador, lo que dificultaba el diseño y fabricación para el diseñador. El nuevo soporte de TE reduce esa complejidad y permite una mayor flexibilidad para el diseño de la iluminación mediante una solución más rentable y estéticamente agradable.

Aplicaciones

  • Iluminación en rieles
  • Iluminación focal
  • Focos empotrables

Soporte LED LUMAWISE Drive de tipo Z50 de la serie On/Off integra un controlador LED de corriente constante alimentado por 48 V de CC en el mismo factor de forma que la reconocida gama de soportes LED LUMAWISE de 50 mm de diámetro inspirada en Zhaga de TE para LED de chip en placa. Funciona con una amplia variedad de fuentes de alimentación de voltaje constante disponibles, lo que significa que ahora es posible alimentar varios accesorios con una sola fuente de alimentación. Cada una de estas corrientes de accionamiento funciona con tamaños comunes de chips en placa de 16 mm × 19 mm, 19 mm ×19 mm, 20 mm × 24 mm y 24 mm × 24 mm, lo que hace que este soporte LED sea adecuado para usarse con más de 70 tipos diferentes de chips en placa que ofrecen los fabricantes de LED.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados