Perla de ferrita multicapa: DCR < 1.5 Ω, corriente < 800 mA (serie BMC)
Las serie de perlas BMC ofrece una amplia gama de características de impedancia, con una construcción efectiva de los materiales, que brinda protección contra la interferencia electromagnética (EMI). Se ofrecen en encapsulados de 5 tamaños con bajas resistencias de CC inferiores a 1.5 Ω y corriente nominal por debajo de 800 mA.