Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras cintas de aislamiento de barras colectoras Raychem LVBT están diseñadas para ser compatibles con otros productos en el rango de aislamiento de bajo voltaje y son adecuadas para geometrías complejas de barras colectoras y áreas de acceso restringido. Cuando no se dispone de un extremo abierto o cuando el equipo no se puede desmontar, estas cintas proporcionan la solución óptima. Cuando las cintas aislantes de la barra colectora se envuelven alrededor de un sustrato y se encogen aplicando calor, el adhesivo transparente se funde y amalgama la capa superpuesta de cintas formando tubos envolventes. Aunque se adhieren a sí mismas, las cintas de aislamiento de la barra colectora no se adhieren a las barras colectoras o al hardware y se pueden quitar fácilmente para su mantenimiento. Las cintas aislantes de barra colectora proporcionan protección contra descargas disruptivas de hasta 1 kV en aplicaciones donde los tubos no son adecuados para su uso. Se pueden utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instalan fácilmente en una amplia variedad de formas de sustratos, incluidas conexiones complejas.

bar

Características principales

  • Compatible con todos los demás productos en el rango de aislamiento de bajo voltaje
  • Proporciona un excelente rendimiento eléctrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento continua de hasta 70 °C
  • Retardante de fuego
  • Instalación fácil y rápida
  • Resistente a los rayos UV
  • Buena emisividad térmica y contacto
  • Se puede almacenar indefinidamente hasta temperaturas de 50 °C
bar
bar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿En qué aplicaciones se pueden utilizar las cintas aislantes de barra colectora Raychem de TE?

Respuesta: Nuestra cinta aislante de barra colectora Raychem se puede utilizar para aislar geometrías complejas de barras colectoras y barras colectoras en áreas de acceso restringido, para proporcionar protección contra descargas disruptivas de hasta 1 kV. Nuestra cinta aislante de barra colectora es perfectamente adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores. 

 

Pregunta: ¿De qué está hecha la cinta aislante Raychem de barra colectora?

Respuesta: Nuestras cintas Raychem están hechas de nuestro material polimérico termoplástico especialmente formulado. Cuando se aplica calor, el adhesivo transparente se funde y amalgama las capas superpuestas de la cinta formando un tubo envolvente.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas de las cintas aislantes de barra colectora Raychem? 

Respuesta: Nuestra cinta aislante de barra colectora es fácil de instalar en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas sin necesidad de desconexión. Además, es fácil de quitar en caso de mantenimiento ya que no se adhiere a las barras colectoras o al hardware.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina

  • Color del producto  Negro

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 25, 100, 50

  • Ancho de producto (in) .98, 3.93, 2

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVBT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos