Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Conector de tarjeta en forma de paleta para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Ubicación de entrada para alambre
Superior
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Cable plano
-
Número de filas
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
100
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
100
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Mate
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.4 mm [ .015 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud de pin
3.2 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pines de soldadura con pliegues
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa
PBT GF
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Longitud del conector (mm)
8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34
-
Longitud del conector (in)
.339, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Altura del conector
5.1 mm [ .2 in ]
-
Distancia entre filas
2 mm [ .059 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .09
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura
Separador de la placa
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
250, 2500
-
Método de empaque
Caja, Caja de cartón, Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M5833-P131