Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Factor de forma  Mini-SAS HD

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conector, Conjunto de receptáculos, Jaula

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  36, 72, 144

  • Número de puertos  1, 2, 4

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1, 1 x 2, 1 x 4

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 12

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Características de la terminación

  • Longitud de pin  1.64 mm [ .065 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP, LCP GF30

  • Distancia entre pines (mm) .03, .75

  • Distancia entre pines (in) .029, .75

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  .97 mm [ .038 in ]

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 12.78, 15.43, 16.44

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .503, .607, .647

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y bandeja

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No, Sí

  • Tipo de elemento de contención  Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MHD6907-C117

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.