Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable con conector, Cable plano
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Dimensiones
-
Altura de producto
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diámetro del producto
18.97 mm [ 0.746 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125, -20 – 70
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257, -4 – 158
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Presión (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Tipo de señal de salida
100 mV, 100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo, Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
Anillo de soldadura
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0003